Aller au contenu principal
Logo print

Module caméra - micro - HP pour antivandalisme monobloc

SFERA BTICINO

Module caméra - micro - HP pour antivandalisme monobloc

Réf. 308032 EAN. 8005543428849

Module caméra - micro - HP pour antivandalisme monobloc

Groupe produit : B02
840,40 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de boutons d'appel 2
Matériau des boutons d'appel Plastique
Matériau de la façade Plastique
Hauteur de la façade 90 mm
Largeur de la façade 115 mm
Profondeur d'encastrement 30 mm
Mode de pose Encastré
Technique d'installation Système bus
Construction modulaire Oui
Couleur Anthracite
Classe de protection (IP) IP54
Résistance aux chocs (IK) IK10
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -40-75 °C
Type de tension DC
Tension nominale (Un) 18-27 V
Courant d'alimentation 0.01-0.160 A
Sans halogène Oui
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1-1.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Equipé de visière de protection antipluie Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
Mode de commande Filaire
Mains libres Non
Réglage du volume sonore Oui
Adressable Oui
Portier avec Application mobile Non
Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
Type de caméra Orientable
Objet connecté Non

Documentation

1 document
Mode d'emploi
O1563A.pdf pdf (0.54 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue