![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/422686-LEGRAND-800.jpg)
Module pour aliment. double pour inverseur de sources
DPX3 1600
LEGRAND
Module pour aliment. double pour inverseur de sources
Réf. 422686
EAN.
3414970767837
Module pour aliment. double pour inverseur de sources
1
Groupe produit : 84
669,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de tension d’alimentation | AC |
---|---|
1ere tension de sortie | 250-300 V |
2e tension de sortie | 250-300 V |
Courant de sortie max. 1 | 4 A |
Courant de sortie max. 2 | 4 A |
Tension de sortie ajustable | Non |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz | 80-300 V |
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz | 80-300 V |
Tension de sortie réglée | Non |
Consommation d'énergie | 7 VA |
Puissance dissipée | 2.4 W |
Stabilisé | Non |
---|---|
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Montage possible sur barres profilées | Oui |
Montage mural possible | Oui |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Hauteur d'encastrement | 104.7 mm |
Montage direct possible | Oui |
Largeur | 53.5 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 64.9 mm |
Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Guide technique