![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059533-LEGRAND-1000.jpg)
Mobile socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
Hypra
Legrand
Mobile socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
Réf. 59533
EAN.
3245060595333
Groupe produit : 75
49 571,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 125 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
1 document
Autocad 3D
1 document
PEP
Sélectionnez