Aller au contenu principal
Logo print

Mobile socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E

Hypra Legrand

Mobile socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E

Réf. 59532 EAN. 3245060595326
Groupe produit : 75
47 110,70 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 125 A
Nombre de pôles 4
Tension selon EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rouge
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Rouge
Numéro RAL 3000
Classe de protection (IP) IP67
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Entrée de câble Douille de protection contre le ployage
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Mode d'emploi
LE09818AA.pdf pdf (0.67 Mo)
1 document
Autocad 3D
059532.dwg dwg (0.11 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00199-V01.01-EN.pdf pdf (0.69 Mo)