![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053077_pw_93018.jpg)
Mobile socket Hypra - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
Hypra
Legrand
Mobile socket Hypra - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
Réf. 53076
EAN.
3245060530761
Groupe produit : 75
11 815,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez