![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052092_pw_92964.jpg)
Mobile socket Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E - rubber
Hypra
Legrand
Mobile socket Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E - rubber
Réf. 52792
EAN.
3245060527921
Groupe produit : 75
11 899,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Matériau | Caoutchouc |
Finition militaire | Non |
Documentation
Sélectionnez