Ce produit n'est plus disponible
MINUTERIE MAGIC 1 MOD
MAGIC
Bticino
MINUTERIE MAGIC 1 MOD
Réf. A5155
EAN.
8012199800073
MINUTERIE MAGIC 1 MOD
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
---|---|
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Modèle | Électronique |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9001 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Distance de commutation minimale | 1 min |
Générateur aléatoire | Non |
Tension nominale | 230 V |
---|---|
Fréquence | 50-60 Hz |
Programme astronomique | Non |
Commande auxiliaire possible | Non |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Avec raccordement à un capteur de luminosité | Non |
Puissance max. | 5 W |
Profondeur d'encastrement | 45.8 mm |
Largeur d'appareil | 23.4 mm |
Hauteur d'appareil | 43.6 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Sans halogène | Oui |