Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Forme de colonne
-
Largeur de la partie supérieure
-
Compensation de hauteur
-
Hauteur de colonne
-
Modèle
-
Nombre de cloisons
-
Montage au sol
-
Ajustable
-
Nombre de parties supérieures utilisables
-
Précâblé
-
Couleur de la partie supérieure
-
Couleur de la partie supérieure
-
Entrée de câble
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Déplaçable
-
Surface de la partie supérieure
-
Profil continu
-
Matériau de la colonne d'installation
-
Qualité du matériau de la colonne d'installation
-
Matériau de la colonne d'installation sans halogène
-
Surface de la colonne
-
Couleur de la colonne
-
Couleur de la colonne
-
Matériau de la partie supérieure
-
Qualité du matériau de la partie supérieure
-
Matériau de la partie supérieure sans halogène
-
Adapté à un montage au plafond
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653062-WEB-L.jpg)
LEGRAND
OVALINE
Réf. 653062
Kit ovaline 2.7m noir pr mini- colonne 45mm 1 compartiment
351,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653061-WEB-L.jpg)
LEGRAND
OVALINE
Réf. 653061
Kit ovaline 2.7m alu pr mini- colonne 45mm 1 compartiment
321,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653060-WEB-L.jpg)
LEGRAND
OVALINE
Réf. 653060
Kit ovaline 2.7 m blanc pour minicolonne 45mm 1 compartim.
292,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.