Mini-colonne clippage direct à roues 2 compart. 0.68m blanc
SNAPON MINI
LEGRAND
Mini-colonne clippage direct à roues 2 compart. 0.68m blanc
Réf. 653029
EAN.
3414971194823
Mini-colonne clippage direct à roues 2 compart. 0.68m blanc
1
Groupe produit : 26
1 849,00 €
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
Forme de colonne | Ovale |
---|---|
Modèle | Des deux côtés |
Précâblé | Oui |
Ajustable | Non |
Compensation de hauteur | 0 mm |
Hauteur de colonne | 680-680 mm |
Nombre de parties supérieures utilisables | 2 |
Largeur de la partie supérieure | 45 mm |
Type de fixation | Pied |
Déplaçable | Oui |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Montage au sol | Non |
Entrée de câble | En dessous |
Profil continu | Oui |
Matériau de la colonne d'installation | Aluminium |
---|---|
Qualité du matériau de la colonne d'installation | Autre |
Matériau de la colonne d'installation sans halogène | Oui |
Surface de la colonne | Autre |
Couleur de la colonne | Blanc |
Numéro RAL de la colonne | 9003 |
Matériau de la partie supérieure | Plastique |
Qualité du matériau de la partie supérieure | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Matériau de la partie supérieure sans halogène | Non |
Surface de la partie supérieure | Non traité |
Couleur de la partie supérieure | Blanc |
Numéro RAL de la partie supérieure | 9003 |
Nombre de cloisons | 1 |
Section transversale utile | 2940 mm² |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez