Mini-colonne à clippage direct 4 compart. - 0.68 m - alu
SNAPON MINI
LEGRAND
Mini-colonne à clippage direct 4 compart. - 0.68 m - alu
Réf. 653044
EAN.
3414971194939
Mini-colonne à clippage direct 4 compart. - 0.68 m - alu
1
Groupe produit : 26
302,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de colonne | Carré |
---|---|
Modèle | Des deux côtés |
Précâblé | Non |
Ajustable | Non |
Compensation de hauteur | 0 mm |
Hauteur de colonne | 680-680 mm |
Nombre de parties supérieures utilisables | 4 |
Largeur de la partie supérieure | 45 mm |
Type de fixation | Visser |
Déplaçable | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Montage au sol | Oui |
Entrée de câble | En dessous |
Profil continu | Oui |
---|---|
Matériau de la colonne d'installation | Aluminium |
Qualité du matériau de la colonne d'installation | Autre |
Matériau de la colonne d'installation sans halogène | Oui |
Surface de la colonne | Anodisé/oxydé |
Couleur de la colonne | Autre |
Matériau de la partie supérieure | Aluminium |
Qualité du matériau de la partie supérieure | Autre |
Matériau de la partie supérieure sans halogène | Oui |
Surface de la partie supérieure | Anodisé/oxydé |
Couleur de la partie supérieure | Autre |
Nombre de cloisons | 4 |
Section transversale utile | 11040 mm² |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
15 documents
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez