-
Nombre de fibres
-
Connecteur raccordement 1
-
Nombre de connecteurs raccordement 1
-
Connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Nombre de connecteurs raccordement 2
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Croisé
-
Avec protection contre les rongeurs
-
Type de câble connecteur raccordement 2
-
Couleur de gaine
-
Avec œillet
-
Ignifugé
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032455-WEB-F.jpg)
Microcâble OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 50m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032454-WEB-F.jpg)
Microcâble OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 40m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032453-WEB-R.jpg)
Microcâble OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 30m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032452-WEB-F.jpg)
Microcâble OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 20m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032451-LEGRAND-1000.jpg)
Microcâble OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 10m
Prix indicatif (hors TVA)