![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032454-WEB-F.jpg)
Microcâble OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 40m
LCS3
LEGRAND
Microcâble OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 40m
Réf. 032454
EAN.
3414970764430
Microcâble OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 40m
1
Groupe produit : 40
598,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Catégorie | OS2 |
---|---|
Connecteur raccordement 1 | MTP-F |
Nombre de connecteurs raccordement 1 | 1 |
Connecteur raccordement 2 | MTP-F |
Nombre de connecteurs raccordement 2 | 1 |
Nombre de fibres | 12 |
Longueur | 40 m |
Type de câble connecteur raccordement 2 | Autre |
---|---|
Avec protection contre les rongeurs | Non |
Croisé | Non |
Couleur de gaine | Jaune |
Ignifugé | Selon IEC/EN 60332-3-24 |
Avec œillet | Non |