![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032445-WEB-R.jpg)
Microcâble OM3 MTP - 12 fibres MTP-MTP 50m
LCS3
LEGRAND
Microcâble OM3 MTP - 12 fibres MTP-MTP 50m
Réf. 032445
EAN.
3414970764393
Microcâble OM3 MTP - 12 fibres MTP-MTP 50m
1
Groupe produit : 40
805,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Catégorie | OM3 |
---|---|
Connecteur raccordement 1 | MTP-F |
Nombre de connecteurs raccordement 1 | 1 |
Connecteur raccordement 2 | MTP-F |
Nombre de connecteurs raccordement 2 | 1 |
Nombre de fibres | 12 |
Longueur | 50 m |
Type de câble connecteur raccordement 2 | Autre |
---|---|
Avec protection contre les rongeurs | Non |
Croisé | Non |
Couleur de gaine | Turquoise (cyan) |
Ignifugé | Selon IEC/EN 60332-3-24 |
Avec œillet | Non |