![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4911AH-BTICINO-1000.jpg)
MH - TOUCHE AXOLUTE HAUT BAS AXOLUTE BLANC - 1 MODULE
MYHOME
BTICINO
MH - TOUCHE AXOLUTE HAUT BAS AXOLUTE BLANC - 1 MODULE
Réf. HD4911AH
EAN.
8012199981024
MH - TOUCHE AXOLUTE HAUT BAS AXOLUTE BLANC - 1 MODULE
1
Groupe produit : B08
4,48 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Bouton-poussoir en deux parties |
---|---|
Impression/marquage | Autre |
Sylbole scannable / sans obstacle | Oui |
Utilisation | Bouton à contact maintenu |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | Fixation à borne |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |
Largeur | 22.5 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 5.3 mm |
Temperature de stockage | -10-70 °C |