Aller au contenu principal
Logo print

MH - Touche Axolute 1 mod nettoyer chambre anthracite

AXOLUTE BTICINO

MH - Touche Axolute 1 mod nettoyer chambre anthracite

Réf. HS4915MR EAN. 8005543469927

MH - Touche Axolute 1 mod nettoyer chambre anthracite

1
Groupe produit : B08
4,47 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Bouton-poussoir en deux parties
Impression/marquage Autre
Sylbole scannable / sans obstacle Oui
Utilisation Bouton à contact maintenu
Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
Type de fixation Fixation à borne
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Couleur Anthracite
Numéro RAL (équivalent) 9004
Avec champ d'inscription Non
Avec lentille/symbole interchangeable Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP21
Largeur 22.5 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur 5.3 mm
Temperature de stockage -10-70 °C

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails