![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/3523-BTICINO-1000.jpg)
MH - tore supplémentaire pour F520 - max 90A ou 2,5mm2
MYHOME
BTICINO
MH - tore supplémentaire pour F520 - max 90A ou 2,5mm2
Réf. 3523
EAN.
8005543402054
MH - tore supplémentaire pour F520 - max 90A ou 2,5mm2
Groupe produit : B08
39,12 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Modèle | Direct/transformateur |
Type de connexion | Direct |
---|---|
Puissance réactive | Non |
Homologation selon PTB | Non |
Interface d'impulsions S0 | Sans |
Changement de tarif | Non |
Classe de précision | 2 |
Objet connecté | Non |