MH - Thermostat avec écran Axolute
MYHOME
BTICINO
MH - Thermostat avec écran Axolute
Réf. H4691
EAN.
8005543498040
MH - Thermostat avec écran Axolute
1
Groupe produit : B08
189,30 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Borne |
---|---|
Plage de mesure | 0-40 °C |
Matériau | Plastique |
Longueur de sonde | 0 mm |
Longueur de câble de raccordement | 0 m |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 42 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Courant d'alimentation | 0.014-0.03 A |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Mode de pose | Encastré |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | SCS |
Documentation
13 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Mode d'emploi
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
1 document
PEP
Sélectionnez