MH - SONDE POUR DETECTION EAU POUR INTERFACE 3480
MYHOME
BTICINO
MH - SONDE POUR DETECTION EAU POUR INTERFACE 3480
Réf. 3482
EAN.
8012199941523
MH - SONDE POUR DETECTION EAU POUR INTERFACE 3480
Groupe produit : B08
67,81 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | Saillie |
Modèle | Extension |
Avec affichage LED | Non |
Nombre d'entrées | 1 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Grandeur d'entrée de tension | Non |
Grandeur d'entrée de courant | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Largeur | 19 mm |
Hauteur | 29 mm |
---|---|
Profondeur | 12.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | DC |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Autre , Cable |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Objet connecté | Non |
Pilotable à la voix | Non |
Fonction d'usage du produit | Système d'alarme |