![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F428-WEB-F.jpg)
MH - INTERFACE CONTACTS 2 CONTACTS - 2 MOD DIN
MYHOME
BTICINO
MH - INTERFACE CONTACTS 2 CONTACTS - 2 MOD DIN
Réf. F428
EAN.
8012199837222
MH - INTERFACE CONTACTS 2 CONTACTS - 2 MOD DIN
1
Groupe produit : B08
86,08 €
/
pièce
Unité d'emballage
2 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Modèle | Extension |
---|---|
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d'entrées | 2 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Grandeur d'entrée de tension | Oui |
Grandeur d'entrée de courant | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez