![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F520-WEB-R.jpg)
MH - indicat.de consommation max 3 circuits - 1 mod DIN
MYHOME
BTICINO
MH - indicat.de consommation max 3 circuits - 1 mod DIN
Réf. F520
EAN.
8005543402061
MH - indicat.de consommation max 3 circuits - 1 mod DIN
1
Groupe produit : B08
216,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Modèle | Direct/transformateur |
Type de connexion | Direct |
---|---|
Puissance réactive | Non |
Homologation selon PTB | Non |
Interface d'impulsions S0 | Sans |
Changement de tarif | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez