MH - Ecran tactile 7" HOMETOUCH couleur blanche
MYHOME
BTICINO
MH - Ecran tactile 7" HOMETOUCH couleur blanche
Réf. 3488W
EAN.
8005543627433
MH - Ecran tactile 7" HOMETOUCH couleur blanche
Groupe produit : B08
938,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Oui |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Oui |
Composition | Élément de commande |
Modèle | Panneau de commande |
Mode de pose | Encastré |
Ecran | Couleur |
Fonction tactile | Oui |
Autres interfaces | Ethernet |
Couplage au bus inclus | Oui |
Matériau | Verre |
Qualité du matériau | Autre |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9005 |
Classe de protection (IP) | Autre |
Largeur | 196 mm |
Hauteur | 147 mm |
Profondeur | 25 mm |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Mains libres | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | 852x480 |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | SCS , Réseau Wifi |
Plateforme de téléchargement d'applications | Google Play Store , Mac Apple Store |
Programmable | Oui |
Connectable par box Internet | Oui |
Nom de l'application | Door Entry |
Fonction d'usage du produit | Système de commande et de contrôle |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
5 documents
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
Decl. UE RED-70-314-05
(0.22 Mo)
Sélectionnez