Aller au contenu principal
Logo print

MH - Doigt arrivée 2 modules LNOW finition blanche

MYHOME BTICINO

MH - Doigt arrivée 2 modules LNOW finition blanche

Réf. KW01MH2BACK EAN. 8005543619810

MH - Doigt arrivée 2 modules LNOW finition blanche

1
Groupe produit : B08
5,58 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Plaque centrale
Impression/marquage Autre
Sylbole scannable / sans obstacle Oui
Utilisation Obturateur
Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
Type de fixation Autre
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Traitement antimicrobien Non
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Avec champ d'inscription Non
Avec lentille/symbole interchangeable Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK00
Largeur 44.6 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 9 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures