![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/3522N-BTICINO-3000.jpg)
MH - Compteur d'impulsions pour consommation d'énergie
MYHOME
BTICINO
MH - Compteur d'impulsions pour consommation d'énergie
Réf. 3522N
EAN.
8005543520710
MH - Compteur d'impulsions pour consommation d'énergie
Groupe produit : B08
105,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Compteur d'énergie |
---|---|
Type de connexion | Direct |
Puissance réactive | Non |
Homologation selon PTB | Non |
Interface d'impulsions S0 | Sans |
Changement de tarif | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Sélectionnez