![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/BT-H4661M2-WEB-F.jpg)
MH - Commande-actuateur volet - Axolute
MYHOME
BTICINO
MH - Commande-actuateur volet - Axolute
Réf. H4661M2
EAN.
8005543478288
MH - Commande-actuateur volet - Axolute
1
Groupe produit : B08
137,60 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Puissance de coupure max. | 500 W |
---|---|
Adapté à une charge C | Non |
Nombre max. de sorties de commutation | 2 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 2 A |
Tension de fonctionnement normale | 240-240 V |
Différentes phases connectables | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Non |
Fonction d'usage du produit | Gestion des ouvrants |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
Sélectionnez