Aller au contenu principal
Logo print

MH - Actuateur-commande pour volet LNOW

MYHOME BTICINO

MH - Actuateur-commande pour volet LNOW

Réf. K4672M2S EAN. 8005543615126

MH - Actuateur-commande pour volet LNOW

1
Groupe produit : B08
103,90 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Système de bus KNX Non
Système de bus KNX-radio Non
Système de bus radio Non
Système de bus LON Non
Système de bus Powernet Non
Autres systèmes de bus Autre
Radio bidirectionnelle Non
Mode de pose Encastré
Avec protection contre le vol/démontage Non
Couplage au bus inclus Oui
Nombre de points d'actionnement 2
Nombre de touches 2
Avec affichage LED Oui
Avec champ d'inscription Non
Avec affichage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Anthracite
Numéro RAL (équivalent) 9011
Transparent Non
Avec thermostat d'ambiance Non
Avec capteur infrarouge Non
Classe de protection (IP) Autre
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 55 mm
Largeur 45 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur 36 mm
Profondeur d'encastrement 2 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Fréquence 0-0 Hz
Consommation en veille 10 mA
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Capacité des bornes 1-1 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Adressable Oui
Objet connecté Non
Mode de commande SCS
Pilotable à la voix Oui
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Connectable par box Internet Oui
Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants

Documentation

5 documents
Fiche technique
ST-00000465-EN.pdf pdf (0.39 Mo)
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE10316AC.pdf pdf (1.95 Mo)
Fiche technique
ST-00000465-FR.pdf pdf (0.39 Mo)
Cahier des charges
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
LGRP-00401-V01.01-EN.pdf pdf (1.04 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails