MH - Actuateur 8 x 16A .
MYHOME
BTICINO
MH - Actuateur 8 x 16A .
Réf. BMSW1005
EAN.
8005543485484
MH - Actuateur 8 x 16A .
Groupe produit : B08
351,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Mode de pose | Autre |
Largeur en nombre de modules | 10 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
---|---|
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 1 |
Puissance de coupure max. | 3500 W |
Nombre max. de sorties de commutation | 8 |
Tension de fonctionnement normale | 100-240 V |
Couplage au bus inclus | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez