![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/BM/BMSW1003-BTICINO-1000.jpg)
MH - Actuateur 6DIN 4 sorties 16A
MYHOME
BTICINO
MH - Actuateur 6DIN 4 sorties 16A
Réf. BMSW1003
EAN.
8012199968186
MH - Actuateur 6DIN 4 sorties 16A
Groupe produit : B08
297,10 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
---|---|
Puissance de coupure max. | 3680 W |
Adapté à une charge C | Oui |
Nombre max. de sorties de commutation | 8 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Tension de fonctionnement normale | 100-240 V |
Différentes phases connectables | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez