![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F411U2-BTICINO-3000.jpg)
MH - actuateur 2 relais - 2 modules - 6A
MYHOME
BTICINO
MH - actuateur 2 relais - 2 modules - 6A
Réf. F411U2
EAN.
8005543533871
MH - actuateur 2 relais - 2 modules - 6A
Groupe produit : B08
96,62 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Mode de pose | Autre |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
---|---|
Nombre d’entrées numériques | 1 |
Puissance de coupure max. | 1000 W |
Nombre max. de sorties de commutation | 4 |
Tension de fonctionnement normale | 27-27 V |
Couplage au bus inclus | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Non |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez