![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-585145-1000.jpg)
MFPOLYA - PLAQUE MULTIFIX POLYAMIDE
CABLOFIL
LEGRAND
MFPOLYA - PLAQUE MULTIFIX POLYAMIDE
Réf. CM585145
EAN.
3599075851459
MFPOLYA - PLAQUE MULTIFIX POLYAMIDE
Groupe produit : V11
5,81 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal |
---|---|
Hauteur de plaque | 86.2 mm |
Largeur de plaque | 54 mm |
Type de fixation | Fixation par clic |
Matériau | Autre |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Sélectionnez