![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/585150-CABLOFIL-1000.jpg)
MFM150GS PLAQUE MULTIFIX 150MM
CABLOFIL
LEGRAND
MFM150GS PLAQUE MULTIFIX 150MM
Réf. CM585150
EAN.
3599075851503
MFM150GS PLAQUE MULTIFIX 150MM
Groupe produit : V11
18,66 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal |
---|---|
Hauteur de plaque | 150 mm |
Largeur de plaque | 94 mm |
Type de fixation | Fixation par clic |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez