MFM100GS - PLAQUE MULTIFIX 100MM
CABLOFIL
LEGRAND
MFM100GS - PLAQUE MULTIFIX 100MM
Réf. CM585140
EAN.
3599075851404
MFM100GS - PLAQUE MULTIFIX 100MM
Groupe produit : V11
13,41 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal |
---|---|
Hauteur de plaque | 100 mm |
Largeur de plaque | 94 mm |
Type de fixation | Fixation par clic |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez