![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-585143-1000.jpg)
MFM100-PLAQUE MULTIFIX 100MM ZnMg
CABLOFIL
LEGRAND
MFM100-PLAQUE MULTIFIX 100MM ZnMg
Réf. CM585143
EAN.
3599075851435
MFM100-PLAQUE MULTIFIX 100MM ZnMg
Groupe produit : V11
20,82 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal |
---|---|
Hauteur de plaque | 100 mm |
Largeur de plaque | 94 mm |
Type de fixation | Fixation par clic |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez