Metal faceplate XL³ 800/4000 - for modular devices - captive screws - 24 mod
XL³ 4000
Legrand
Metal faceplate XL³ 800/4000 - for modular devices - captive screws - 24 mod
Réf. 20864
EAN.
3245060208646
Groupe produit : 16
57 406,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Oui |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 2000 mm |
Hauteur | 975 mm |
Profondeur | 60 mm |
---|---|
Finition CEM | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Laqué / peint |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
2 documents
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
Sélectionnez