![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310387-LEGRAND-1000.jpg)
Megaline rack 1250VA 1 kit batterie
MEGALINE
LEGRAND
Megaline rack 1250VA 1 kit batterie
Réf. 310387
EAN.
3245063103870
Megaline rack 1250VA 1 kit batterie
1
Groupe produit : L10
3 918,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 184-264 V |
---|---|
Fréquence primaire | 50-60 Hz |
Tension de sortie | 230-232 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 875 W |
Puissance apparente de sortie | 1250 VA |
Type de tension | AC |
Hauteur | 475 mm |
Largeur | 270 mm |
---|---|
Profondeur | 570 mm |
Poids | 23.5 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 30 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
1 document
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez