-
Tension nominale
-
Nombre de phases
-
Nombre d'unités
-
Composition
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Type de connecteur
-
Matériau
-
Verrouillable
-
Type de contact de protection
-
Encastrement de canal
-
Qualité du matériau
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Avec protection contre la poussière
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Nombre de contacts actifs (carré)
-
Direction de sortie
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Montage apparent
-
Nombre de ports USB-A
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-C
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Avec zone de texte
-
Hauteur d'appareil
-
Nombre de prises commutables
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Montage encastré
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Avec eclips / protection enfant
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec volet de protection
-
Protection contre les surtensions
-
Finition métallique
-
Avec jacks/coupleurs
-
Protection différentielle
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Avec microfusible
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Mécanisme d'éjection
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Code couleur
-
Encastrement isolé
-
Jacks blindés
-
Jacks blindés
-
Encastrement isolé
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Avec éclairage d'orientation
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Alimentation spéciale
-
Alimentation spéciale
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Repiquage possible
-
Avec dispositif on/off
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
-
Couvercle
-
Objet connecté
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
RJ45 cat6A STP 1 mod anti-bact LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic 2P+T affleurante blanc - antimicrobien
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic antimicrobien Cat 6 STP LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise 2P+T affl.voyant 2 mod blanc antimicrob.
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise 2P+T affleurement 10/16A 250V 2 mod. Rouge
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 FTP 2 mod anti-bact LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise 2P+T affleurement 10/16A 250V 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 UTP 1 mod anti-micr LCS Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise 2P+T affl. 2 mod orange antimicr.
Prix indicatif (hors TVA)