-
Tension nominale
-
Composition
-
Nombre de phases
-
Nombre d'unités
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Verrouillable
-
Type de contact de protection
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Verrouillable
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de commande
-
Nombre de contacts actifs (carré)
-
Dimensions
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Nombre de ports USB-A
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Nombre de ports USB-C
-
Version sans contact
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Voyant
-
Avec éclairage
-
Largeur d'appareil
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Nombre de prises commutables
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Type d'impression
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Nombre de pôles
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Contact de report
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Finition de la surface
-
Avec eclips / protection enfant
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Fonction d'éclairage
-
Avec volet de protection
-
Protection contre les surtensions
-
Finition métallique
-
Protection différentielle
-
Avec microfusible
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Mécanisme d'éjection
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Encastrement isolé
-
Encastrement isolé
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Avec éclairage d'orientation
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Repiquage possible
-
Avec dispositif on/off
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Maintien du cable
-
Couvercle
-
Objet connecté
Plexo66 prise 2p+t Avec volet+ fiche eng.-IP66-IK
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo66 inter 2d bip. IP66-IK08-10A-230V
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo66 poussoir a voy. IP66-IK08-10A-230V
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo66 adapt. mosaic IP66-IK08
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo66 inter 2d IP66-IK08-10A-230V
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo66 prise 2p+t Avec volet-IP66-IK08
Prix indicatif (hors TVA)