Aller au contenu principal
Logo print

Marker CAB 3 - for wiring 1.5 to 2.5 mm² - numbers 41 to 60

Legrand

Marker CAB 3 - for wiring 1.5 to 2.5 mm² - numbers 41 to 60

Réf. 38162 EAN. 3245060381622
Groupe produit : 05
9,50 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Forme de livret
Crantage Sans
Matériau Plastique
Diamètre du conducteur 1.4-1.8 mm
Diamètre du câble 2.7-3.9 mm
Longueur 5.6 mm
Largeur 6 mm
Couleur Blanc
Transparent Non
Avec zone de texte Oui
Type d'impression Chiffres
Mode de pose Encoche