![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038160-LEGRAND.jpg)
Marker CAB 3 - for wiring 1.5 to 2.5 mm² - numbers 01 to 20
Legrand
Marker CAB 3 - for wiring 1.5 to 2.5 mm² - numbers 01 to 20
Réf. 38160
EAN.
3245060381608
Groupe produit : 05
9,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Forme de livret |
---|---|
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Diamètre du conducteur | 1.4-1.8 mm |
Diamètre du câble | 2.7-3.9 mm |
Longueur | 5.6 mm |
Largeur | 6 mm |
---|---|
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Chiffres |
Mode de pose | Encoche |