Marker CAB 3 - for wiring 1.5 to 2.5 mm² - number 7 - purple
CAB3
Legrand
Marker CAB 3 - for wiring 1.5 to 2.5 mm² - number 7 - purple
Réf. 38227
EAN.
3245060382278
Groupe produit : 05
3,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Forme de livret |
---|---|
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Diamètre du conducteur | 1.4-1.8 mm |
Diamètre du câble | 2.7-3.9 mm |
Longueur | 5.6 mm |
Largeur | 3 mm |
Couleur | Violet |
Transparent | Non |
---|---|
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Chiffres |
Mode de pose | Encoche |
Temperature d'utilisation /d'installation | -30-85 °C |
Temperature de stockage | -30-85 °C |
Sans halogène | Non |