![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038120-LEGRAND-1000.jpg)
Marker CAB 3 - for wiring 0.15 to 0.5 mm² - capital letter ''K''
Legrand
Marker CAB 3 - for wiring 0.15 to 0.5 mm² - capital letter ''K''
Réf. 38120
EAN.
3245060381202
Groupe produit : 05
4,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Forme de livret |
---|---|
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Diamètre du conducteur | 0.4-0.8 mm |
Diamètre du câble | 1-2.3 mm |
Longueur | 5 mm |
Largeur | 2.3 mm |
---|---|
Couleur | Jaune |
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Lettres |
Mode de pose | Encoche |