Manette cde standard rotative sur porte pour DPX³ 250HP-gris
DPX3 250 HP
LEGRAND
Manette cde standard rotative sur porte pour DPX³ 250HP-gris
Réf. 423802
EAN.
3414971232334
Manette cde standard rotative sur porte pour DPX³ 250HP-gris
1
Groupe produit : 84
165,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur | Gris |
---|---|
Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
Avec axe | Oui |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Oui |
Largeur | 110 mm |
Hauteur | 122 mm |
---|---|
Profondeur | 431 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Guide technique
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier