![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-423872-WEB-R.jpg)
Manette cde standard rotative s/ porte pour DPX³ 125HP -gris
DPX3 125 HP
LEGRAND
Manette cde standard rotative s/ porte pour DPX³ 125HP -gris
Réf. 423872
EAN.
3414971730359
Manette cde standard rotative s/ porte pour DPX³ 125HP -gris
1
Groupe produit : 84
145,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur | Gris |
---|---|
Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Oui |
Largeur | 105 mm |
Hauteur | 115 mm |
---|---|
Profondeur | 431 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez