![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-423803-WEB-R.jpg)
Manette cde d'urgence s/ porte pour DPX³ 250HP-jaune/rouge
DPX3 250 HP
LEGRAND
Manette cde d'urgence s/ porte pour DPX³ 250HP-jaune/rouge
Réf. 423803
EAN.
3414971232341
Manette cde d'urgence s/ porte pour DPX³ 250HP-jaune/rouge
1
Groupe produit : 84
185,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur | Autre |
---|---|
Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
Avec axe | Oui |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Oui |
Largeur | 110 mm |
Hauteur | 122 mm |
---|---|
Profondeur | 431 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Guide technique
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez