Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de construction
-
Diamètre nominal
-
Diamètre nominal
-
Diamètre nominal
-
Nombre d'entrées
-
Matériau du boîtier/corps
-
Classe de protection (IP), dépendant du tuyau
-
Filetage rotatif
-
Avec raccordement de mise à la terre
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Taille du raccordement fileté
-
Taille du raccordement fileté
-
Taille du raccordement fileté
-
En une pièce
-
Type de filetage
-
Plus petit diamètre intérieur du tuyau
-
Plus petit diamètre intérieur du tuyau
-
Plus petit diamètre intérieur du tuyau
-
Plus petit diamètre intérieur du tuyau
-
Plus grand diamètre externe du tuyau
-
Plus grand diamètre externe du tuyau
-
Plus grand diamètre externe du tuyau
-
Plus grand diamètre externe du tuyau
-
Longueur de filetage
-
Longueur de filetage
-
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
-
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
-
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/382345-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
RTA
Réf. 382345
Raccord M2000 90degr. ISO25 diam. 20.5mm métal RTA
19,61 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/382344-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
RTA
Réf. 382344
Raccord M2000 90degr. ISO20 diam. 15.5mm métal RTA
17,13 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/382342-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
RTA
Réf. 382342
Raccord M2000 90degr. ISO16 diam. 12mm métal RTA
15,64 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/382343-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
RTA
Réf. 382343
Raccord M2000 90degr. ISO20 diam. 12mm métal RTA
15,59 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/382341-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
RTA
Réf. 382341
Raccord M2000 90degr. ISO16 diam. 10mm métal RTA
13,57 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.