![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/59/5979C5E-BTICINO-1000.jpg)
Magic RJ45 Cat5e UTP 1 mod - Toolless-BT2
MAGIC
BTICINO
Magic RJ45 Cat5e UTP 1 mod - Toolless-BT2
Réf. 5979C5E
EAN.
8012199975986
Magic RJ45 Cat5e UTP 1 mod - Toolless-BT2
Groupe produit : B11
19,42 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 5E |
Couleur | Autre |
Numéro RAL | 0 |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
---|---|
Avec protection contre la poussière | Oui |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 22.8 mm |
Hauteur d'appareil | 42.9 mm |
Profondeur d'appareil | 35.3 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Profondeur d'encastrement | 30.8 mm |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
1 document
Brochures
Sélectionnez