![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-M_P_070827.jpg)
M12EZ - RONDELLE
CABLOFIL
LEGRAND
M12EZ - RONDELLE
Réf. CM801531
EAN.
3599078015315
M12EZ - RONDELLE
Groupe produit : V11
57,31 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre intérieur | 14 mm |
---|---|
Diamètre externe | 27 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Forme de trou | Rond |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Pour dimension de vis métrique | 12 |
En forme de facette | Non |
Trempé | Non |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez