M12 IN316L - RONDELLE M12
CABLOFIL
LEGRAND
M12 IN316L - RONDELLE M12
Réf. CM801534
EAN.
3599078015346
M12 IN316L - RONDELLE M12
Groupe produit : V07
237,30 €
/
100 pièces
Unité d'emballage
100 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre intérieur | 14 mm |
---|---|
Diamètre externe | 27 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Forme de trou | Rond |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
---|---|
Type de traitement de la surface | Autre |
Pour dimension de vis métrique | 12 |
En forme de facette | Non |
Trempé | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez