![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-354014-WEB-R.jpg)
LUNA - poste extérieur vidéo avec clavier codé
SFERA LUNA
BTICINO
LUNA - poste extérieur vidéo avec clavier codé
Réf. 354014
LUNA - poste extérieur vidéo avec clavier codé
Groupe produit : B02
1 716,00 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de boutons d'appel | 13 |
---|---|
Matériau des boutons d'appel | Aluminium |
Matériau de la façade | Aluminium |
Hauteur de la façade | 335 mm |
Largeur de la façade | 143 mm |
Hauteur d'encastrement | 17 mm |
Largeur d'encastrement | 17 mm |
Profondeur d'encastrement | 17 mm |
Mode de pose | Encastré |
Technique d'installation | Autre |
Construction modulaire | Non |
Couleur | Noir |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP54 |
Nature du cable pour connexion | Non applicable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Mode de commande | Non applicable |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Mains libres | Non |
Portier avec Application mobile | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez