![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080197_pw_113192.jpg)
Long screw Batibox - Ø3 mm - length 40 mm - for all Batibox boxes
BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Legrand
Long screw Batibox - Ø3 mm - length 40 mm - for all Batibox boxes
Réf. 80197
EAN.
3245060801977
Groupe produit : 66
54,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Adapté à une boîte d'encastrement | Oui |
Adapté à une boîte centrale | Non |
Largeur | 6 mm |
Hauteur | 41.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |