![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038527-WEB-R.jpg)
Logicab support de plaque pr repères vierges Mémocab
LOGICAB
LEGRAND
Logicab support de plaque pr repères vierges Mémocab
Réf. 038527
EAN.
3245060385279
Logicab support de plaque pr repères vierges Mémocab
1
Groupe produit : 05
18,85 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Type | Paroi épaisse |
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Longueur | 130 mm |
Largeur | 58 mm |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
---|---|
Avec zone de texte | Non |
Type d'impression | Autre |
Mode de pose | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-40 °C |
Sans halogène | Non |